Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 877
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
4,9502 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
2,496 Kč - 3,4582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
2,0219 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
5,257 Kč - 7,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
2,6076 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
6,0658 Kč - 11,058 Kč 12 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
3,9324 Kč - 5,4383 Kč 7030 Skladem
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
2,4402 Kč - 3,4163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
5,4244 Kč - 9,9006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,6953 Kč - 5,1176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
3,012 Kč - 4,769 Kč 19000 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
5,257 Kč - 7,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
6,4284 Kč - 11,7273 Kč 300 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
7,1535 Kč - 9,9006 Kč 1000 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
4,4065 Kč - 6,0798 Kč 750 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
2,761 Kč - 3,8486 Kč 95 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
4,9782 Kč - 6,9025 Kč 8750 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
6,01 Kč - 8,3527 Kč 3500 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
4,2112 Kč - 5,8427 Kč 30 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
36,5207 Kč - 59,1667 Kč 36 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm polyamid

10169179

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    bílá
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm polyamid

10043882

Cenové rozmezí
3,4582 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm polyamid

10169186

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    bílá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm polyamid

10045589

Cenové rozmezí
7,293 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm polyamid

10046005

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm polyamid

10046081

Cenové rozmezí
11,058 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm polyamid

10046128

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
7030 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm polyamid

10045985

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm polyamid

10046067

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm polyamid

10045732

Cenové rozmezí
5,1176 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm polyamid

10045701

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm polyamid

10045817

Cenové rozmezí
7,293 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm polyamid

10046074

Cenové rozmezí
11,7273 Kč - 6,4284 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm polyamid

10045886

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 7,1535 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm polyamid

10045831

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm polyamid

10045992

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm polyamid

10045794

Cenové rozmezí
6,9025 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
8750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm polyamid

10045879

Cenové rozmezí
8,3527 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm polyamid

10046043

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2112 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm polyamid

10046722

Cenové rozmezí
59,1667 Kč - 36,5207 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá