Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,7909 Kč - 12,3548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,4582 Kč - 4,7829 Kč | 128 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,5421 Kč - 17,1378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
15,6178 Kč - 34,4569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,813 Kč - 25,6998 Kč | 300 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,7212 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,006 Kč - 6,9443 Kč | 1910 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,0878 Kč - 13,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
30,8732 Kč - 54,5092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
28,6281 Kč - 50,5489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,7052 Kč - 4,2809 Kč | 1500 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,7591 Kč - 10,5141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,048 Kč - 19,592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
22,6041 Kč - 44,3017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
49,0569 Kč - 107,6797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
43,1305 Kč - 94,6974 Kč | 6 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
5,5778 Kč - 7,7252 Kč | 17000 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,3629 Kč - 23,3432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,1696 Kč - 18,1697 Kč | 200 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,9065 Kč - 14,4325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku