Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 877
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
1,1152 Kč - 1,3769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,1152 Kč - 1,3769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5.0 mm
20.0 mm
2,1409 Kč - 2,6433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
3,8178 Kč - 5,7266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,1152 Kč - 1,3769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
1,6559 Kč - 2,0443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
12.0 mm
20.0 mm
4,2021 Kč - 5,1877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
18.0 mm
25.0 mm
2,0936 Kč - 2,5848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.4 mm
22.0 mm
5.0 mm
1,88 Kč - 2,3211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
18.0 mm
10.0 mm
2,4383 Kč - 3,0105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,1563 Kč - 6,2411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,5441 Kč - 3,1409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
2,1152 Kč - 2,6113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
10.0 mm
28.0 mm
1,1303 Kč - 1,3955 Kč 1000 Skladem
8.3 mm
12.0 mm
5.0 mm
8,3396 Kč - 12,5094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
18.0 mm
30.0 mm
2,0984 Kč - 3,1544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
12.0 mm
7.5 mm
2,1191 Kč - 2,6163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
18.0 mm
7.5 mm
2,2923 Kč - 2,8301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
18.0 mm
15.0 mm
2,1191 Kč - 2,6163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
18.0 mm
10.0 mm
1,4388 Kč - 1,7764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.4 mm
15.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm polyamid

10204207

Cenové rozmezí
1,3769 Kč - 1,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.2 mm 5.0 mm 20.0 mm polyamid

10204313

Cenové rozmezí
1,3769 Kč - 1,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm polyamid

10204245

Cenové rozmezí
2,6433 Kč - 2,1409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.3 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid

10204696

Cenové rozmezí
5,7266 Kč - 3,8178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid

10204320

Cenové rozmezí
1,3769 Kč - 1,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.3 mm 12.0 mm 20.0 mm polyamid

10204825

Cenové rozmezí
2,0443 Kč - 1,6559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.3 mm 18.0 mm 25.0 mm polyamid

10204900

Cenové rozmezí
5,1877 Kč - 4,2021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.4 mm 22.0 mm 5.0 mm polyamid

10204986

Cenové rozmezí
2,5848 Kč - 2,0936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.4 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 13.3 mm 18.0 mm 10.0 mm polyamid

10205051

Cenové rozmezí
2,3211 Kč - 1,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    13.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.5 mm 15.0 mm 20.0 mm polyamid

10204757

Cenové rozmezí
3,0105 Kč - 2,4383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.3 mm 12.0 mm 30.0 mm polyamid

10204832

Cenové rozmezí
6,2411 Kč - 4,1563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.5 mm 15.0 mm 15.0 mm polyamid

10204740

Cenové rozmezí
3,1409 Kč - 2,5441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.3 mm 10.0 mm 28.0 mm polyamid

10205136

Cenové rozmezí
2,6113 Kč - 2,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.3 mm 12.0 mm 5.0 mm polyamid

10204788

Cenové rozmezí
1,3955 Kč - 1,1303 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.3 mm 18.0 mm 30.0 mm polyamid

10204917

Cenové rozmezí
12,5094 Kč - 8,3396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.3 mm 12.0 mm 7.5 mm polyamid

10204795

Cenové rozmezí
3,1544 Kč - 2,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.3 mm 18.0 mm 7.5 mm polyamid

10204863

Cenové rozmezí
2,6163 Kč - 2,1191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 13.3 mm 18.0 mm 15.0 mm polyamid

10205068

Cenové rozmezí
2,8301 Kč - 2,2923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    13.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 8.3 mm 18.0 mm 10.0 mm polyamid

10204870

Cenové rozmezí
2,6163 Kč - 2,1191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.4 mm 15.0 mm 3.0 mm polyamid

10204924

Cenové rozmezí
1,7764 Kč - 1,4388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.4 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá