Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 877
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,761 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.2 mm
5.0 mm
2,496 Kč - 3,4582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,6774 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,7988 Kč - 2,51 Kč 400 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 200 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,0359 Kč - 2,8446 Kč 400 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,0359 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,775 Kč - 3,8766 Kč 500 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
3,6674 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
2,8446 Kč - 3,9602 Kč 3130 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
3,8904 Kč - 5,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 250 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,9941 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,5378 Kč - 3,5419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
3,5001 Kč - 4,8666 Kč 59500 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,0996 Kč - 5,6753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,1753 Kč - 3,0399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
3,2769 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
4,3785 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
2,1753 Kč - 3,0538 Kč 500 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 4.7 mm 6.2 mm 5.0 mm polyamid

10044704

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.7 mm
  • Vnější průměr
    6.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid

10044605

Cenové rozmezí
3,4582 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10044315

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm polyamid

10043936

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm polyamid

10044216

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10044056

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10044537

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm polyamid

10044643

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm polyamid

10044421

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10044292

Cenové rozmezí
3,9602 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
3130 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm polyamid

10044407

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10044384

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid

10044490

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm polyamid

10044629

Cenové rozmezí
3,5419 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10044360

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
59500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm polyamid

10044469

Cenové rozmezí
5,6753 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm polyamid

10044889

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm polyamid

10045046

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm polyamid

10045121

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm polyamid

10044766

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá