Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 877
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,6076 Kč - 3,6255 Kč 30500 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
2,3566 Kč - 3,2909 Kč 225 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,2311 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
2,1475 Kč - 2,9841 Kč 1000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
2,8168 Kč - 3,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
3,5837 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
4,1275 Kč - 5,7033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
2,4402 Kč - 3,4163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
2,9841 Kč - 4,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
2,3705 Kč - 3,3049 Kč 550 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
2,6774 Kč - 3,7232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,7988 Kč - 1,7988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
2,3287 Kč - 2,3287 Kč 800 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,6076 Kč - 2,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 4000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,8446 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,496 Kč - 2,496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,3327 Kč - 4,2809 Kč 21406 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,0079 Kč - 2,8028 Kč 41500 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid

10044919

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
30500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm polyamid

10044841

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,3566 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm polyamid

10044803

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid

10044735

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm polyamid

10044988

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm polyamid

10045077

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm polyamid

10045138

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid

10045251

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm polyamid

10044933

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm polyamid

10044865

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10043752

Cenové rozmezí
3,7232 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm polyamid

10043530

Cenové rozmezí
1,7988 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10043653

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm polyamid

10043714

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10043585

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10043745

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid

10043677

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10043790

Cenové rozmezí
4,2809 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
21406 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid

10043554

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm polyamid

10044513

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
41500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá