Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 877
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,0359 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
3,6255 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
5,2012 Kč - 9,4543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
4,1415 Kč - 4,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
2,2311 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
3,3327 Kč - 4,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,2589 Kč - 3,1514 Kč 40 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,6774 Kč - 3,7232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,3287 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
4,3507 Kč - 6,01 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,1335 Kč - 2,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,1893 Kč - 3,0538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
2,2311 Kč - 2,2311 Kč 82000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
3,2211 Kč - 4,4901 Kč 920 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
3,0538 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,1753 Kč - 3,0399 Kč 250 Skladem
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
2,0079 Kč - 2,0079 Kč 330 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,775 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,6216 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10043592

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm polyamid 6

10169124

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    bílá
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm polyamid

10169193

Cenové rozmezí
9,4543 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    bílá
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm polyamid

10169148

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    bílá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm polyamid

10044575

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10044681

Cenové rozmezí
4,2809 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm polyamid

10044544

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10044650

Cenové rozmezí
3,7232 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10044599

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm polyamid

10044445

Cenové rozmezí
6,01 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm polyamid

10044551

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm polyamid

10044094

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid

10043905

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm polyamid

10043639

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
82000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm polyamid

10044339

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
920 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm polyamid

10043776

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid

10043844

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm polyamid

10043578

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
330 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm polyamid

10044261

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm polyamid

10043738

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá