Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 877
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,1335 Kč - 2,1335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,747 Kč - 3,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,6216 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,3147 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,5936 Kč - 3,6255 Kč 10500 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
2,6494 Kč - 4,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,9642 Kč - 6,8885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
2,6354 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
5,8985 Kč - 8,1715 Kč 50 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
3,4163 Kč - 4,7271 Kč 144 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
3,9602 Kč - 5,4802 Kč 148 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
3,2351 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
5,271 Kč - 7,3208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
9,05 Kč - 14,6836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
2,2589 Kč - 3,1514 Kč 40400 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
9,3985 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
3,2769 Kč - 4,5179 Kč 5950 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
5,1874 Kč - 7,1953 Kč 7000 Skladem
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
4,6714 Kč - 6,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
4,1136 Kč - 7,4882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm polyamid

10043615

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm polyamid

10044230

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm polyamid

10044285

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10044131

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid

10045237

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm polyamid

10045329

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid

10045558

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm polyamid

10045305

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 2,6354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm polyamid

10045596

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm polyamid

10045381

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm polyamid

10045442

Cenové rozmezí
5,4802 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm polyamid

10045350

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm polyamid

10045787

Cenové rozmezí
7,3208 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm polyamid

10045909

Cenové rozmezí
14,6836 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10045640

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
40400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm polyamid

10045626

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 9,3985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm polyamid

10045718

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
5950 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm polyamid

10045824

Cenové rozmezí
7,1953 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm polyamid

10045527

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm polyamid

10045756

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Barva
    černá