Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu (PS) je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 95500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,4263 Kč - 3,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0957 Kč - 4,2949 Kč | 38000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3147 Kč - 3,2351 Kč | 37250 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1235 Kč - 4,3646 Kč | 38000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3147 Kč - 3,2351 Kč | 41550 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,7052 Kč - 3,765 Kč | 39585 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5757 Kč - 1,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1337 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5757 Kč - 1,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4456 Kč - 1,4456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 40 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2996 Kč - 1,2996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 10778 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 1000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 460 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1922 Kč - 1,1922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 4500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,7228 Kč - 2,9598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2996 Kč - 1,2996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku