Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z PVC

Skladem

Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.

Produktová řada: SR2788

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 420 Skladem
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
1,1671 Kč - 1,1671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
1,5618 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
9.5 mm
7.9 mm
1,4642 Kč - 1,4642 Kč 522 Skladem
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
1,4642 Kč - 1,4642 Kč 100 Skladem
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč 2000 Skladem
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč 1900 Skladem
5.1 mm
9.5 mm
6.4 mm
3,1514 Kč - 3,1514 Kč 352 Skladem
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
4,2391 Kč - 4,2391 Kč 17 Skladem
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
4,2167 Kč - 4,2167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
14,9485 Kč - 14,9485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
6,1774 Kč - 6,1774 Kč 128 Skladem
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
6,9583 Kč - 6,9583 Kč 200 Skladem
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
4,0299 Kč - 4,0299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
3,1096 Kč - 3,1096 Kč 630 Skladem
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
2,6494 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
1,0332 Kč - 1,0332 Kč 13000 Skladem
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,693 Kč - 1,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 400 Skladem
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

10029350

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029237

Cenové rozmezí
1,1671 Kč - 1,1671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 4.4 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10029510

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029428

Cenové rozmezí
1,4642 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
522 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029480

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029251

Cenové rozmezí
1,4642 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm PVC

10029008

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm PVC

10028933

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
352 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10029107

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Cenové rozmezí
4,2167 Kč - 4,2167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.8 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10028810

Cenové rozmezí
14,9485 Kč - 14,9485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    6.8 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.8 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

10029015

Cenové rozmezí
6,9583 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10028827

Cenové rozmezí
4,0299 Kč - 4,0299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.8 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm CPVC

10029053

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
630 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

10029473

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029367

Cenové rozmezí
1,0332 Kč - 1,0332 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Cenové rozmezí
1,2522 Kč - 0,693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá
Rozpěrky 3.7 mm 6.4 mm 38.1 mm PVC

10112816

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    šedá světlá