Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 25.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10176122

Staré objednací číslo:

TNM3-6.5-25-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 24,6923 Kč
1000 - 1999 24,1823 Kč
2000 + 23,7148 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 469,23 Kč

100 x 24,6923 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Kompatibilní velikosti závitu M3
Průměr těla 6.5 mm
Vnitřní délka závitu A 6.0 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 25.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Female/Female
Velikost závitu M3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás