Tyto úchyty do dlaně dodají obsluze snadný a bezpečný úchop. Jsou ergonomicky tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky a omezily vypětí a únavu.
Poskytuji protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu. Zároveň zlepšují ovladatelnost a bezpečnost při práci se zařízením a systémy v průmyslovém prostředí.
Snadná montáž i demontáž rukou. Je možné je připojit například k ručním přístrojům, elektrickému nářadí nebo ovládacím prvkům strojů a zařízení.
Materiál: hliník Produktová řada: SR70040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | Provedení rukojeti | Povrchová úprava | d2 | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141,509 Kč - 176,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Neleštěno
|
14.0
|
40.0
|
||
230,974 Kč - 288,7174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Neleštěno
|
20.0
|
63.0
|
||
179,674 Kč - 224,5304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
18.0
|
50.0
|
||
141,509 Kč - 176,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
14.0
|
40.0
|
||
227,009 Kč - 283,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
20.0
|
63.0
|
||
224,53 Kč - 280,5391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
20.0
|
63.0
|
||
409,409 Kč - 511,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
25.0
|
80.0
|
||
217,839 Kč - 272,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
14.0
|
40.0
|
||
254,765 Kč - 318,4565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
18.0
|
50.0
|
||
308,543 Kč - 385,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
||
216,60 Kč - 270,6261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Leštěný
|
14.0
|
40.0
|
||
408,17 Kč - 510,2739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Leštěný
|
25.0
|
80.0
|
||
179,674 Kč - 224,5304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
18.0
|
50.0
|
||
308,543 Kč - 385,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
||
313,748 Kč - 392,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
25.0
|
80.0
|
||
313,748 Kč - 392,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
25.0
|
80.0
|
||
253,278 Kč - 316,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Leštěný
|
18.0
|
50.0
|
||
141,509 Kč - 176,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
S průchozím vnitřním závitem
|
Neleštěno
|
14.0
|
40.0
|
||
179,674 Kč - 224,5304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Neleštěno
|
18.0
|
50.0
|
||
308,543 Kč - 385,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Slepý otvor bez závitu
|
Leštěný
|
20.0
|
63.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku