Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
22,6785 Kč - 55,5313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
M8/M10
bez povrchové úpravy
polypropylen
Threaded Blind Hole
25,7111 Kč - 59,7914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
M10 x 1.5
zinek čirý
polypropylen
Závitová vložka
30,3243 Kč - 71,2265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.8 mm
M10 x 1.5
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
25,9708 Kč - 61,2115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.9 mm
M8 x 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
72,4571 Kč - 165,9213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
M6/M8
bez povrchové úpravy
TPE
Threaded Blind Hole
19,7672 Kč - 49,7016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
M6 x 1.0
zinek žlutý
polypropylen
Threaded Blind Hole
43,2349 Kč - 103,1402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.8 mm
M8 x 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
19,2639 Kč - 45,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
M6 x 1.0
zinek žlutý
polypropylen
Threaded Blind Hole
27,5761 Kč - 63,1547 Kč 315 Skladem
31.8 mm
M8 x 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
115,1903 Kč - 228,0385 Kč 150 Skladem
M5
Lesklý
fenol
rychlonasazovací
22,6785 Kč - 51,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
M6 x 1.0
zinek žlutý
polypropylen
Threaded Blind Hole
15,5362 Kč - 39,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
M10 x 1.5
zinek čirý
polypropylen
Threaded Stop Nut
29,5216 Kč - 68,4611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.9 mm
M6 x 1.0
zinek žlutý
polypropylen
Threaded Blind Hole
42,9084 Kč - 99,4033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.4 mm
M10/M12
bez povrchové úpravy
polypropylen
Threaded Blind Hole
35,5075 Kč - 82,2132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
M8 x 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
49,4792 Kč - 113,6038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.8 mm
M12
bez povrchové úpravy
polypropylen
Threaded Blind Hole
46,7176 Kč - 108,372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.8 mm
M10/M12
bez povrchové úpravy
TPE
Threaded Blind Hole
45,5612 Kč - 106,8772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.4 mm
M8/M10
bez povrchové úpravy
TPE
Threaded Blind Hole
22,6922 Kč - 51,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
M10 x 1.5
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
36,6367 Kč - 86,6976 Kč 225 Skladem
37.3 mm
M8 x 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
  • z/ze 9
rukojeť kulová 1.500 in M8/M10 polypropylen černá

10558416

Cenové rozmezí
55,5313 Kč - 22,6785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    35.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8/M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.250 in M10 x 1.5 polypropylen černá

10558768

Cenové rozmezí
59,7914 Kč - 25,7111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    31.8 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.880 in M10 x 1.5 polypropylen černá

10558805

Cenové rozmezí
71,2265 Kč - 30,3243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    47.8 mm
  • Výška úchopu
    44.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.610 in M8 x 1.25 polypropylen černá

10558898

Cenové rozmezí
61,2115 Kč - 25,9708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    40.9 mm
  • Výška úchopu
    38.6 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.500 in M6/M8 TPE černá

10558386

Cenové rozmezí
165,9213 Kč - 72,4571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    35.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6/M8
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.470 in M6 x 1.0 polypropylen černá

10558836

Cenové rozmezí
49,7016 Kč - 19,7672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    37.3 mm
  • Výška úchopu
    35.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    zinek žlutý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.880 in M8 x 1.25 polypropylen černá

10558904

Cenové rozmezí
103,1402 Kč - 43,2349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    47.8 mm
  • Výška úchopu
    44.5 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.250 in M6 x 1.0 polypropylen černá

10558812

Cenové rozmezí
45,89 Kč - 19,2639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    31.8 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    zinek žlutý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.250 in M8 x 1.25 polypropylen černá

10558867

Cenové rozmezí
63,1547 Kč - 27,5761 Kč

Skladové zásoby
315 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    31.8 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
N/A 19.0 mm M5 fenol

10246559

Cenové rozmezí
228,0385 Kč - 115,1903 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 1.380 in M6 x 1.0 polypropylen černá

10558829

Cenové rozmezí
51,9438 Kč - 22,6785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    32.5 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    zinek žlutý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.470 in M10 x 1.5 polypropylen černá

10558782

Cenové rozmezí
39,1634 Kč - 15,5362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    37.3 mm
  • Výška úchopu
    35.6 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.610 in M6 x 1.0 polypropylen černá

10558843

Cenové rozmezí
68,4611 Kč - 29,5216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    40.9 mm
  • Výška úchopu
    38.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    zinek žlutý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.630 in M10/M12 polypropylen černá

10558447

Cenové rozmezí
99,4033 Kč - 42,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    41.4 mm
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10/M12
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.380 in M8 x 1.25 polypropylen černá

10558874

Cenové rozmezí
82,2132 Kč - 35,5075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    32.5 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.880 in M12 polypropylen černá

10558508

Cenové rozmezí
113,6038 Kč - 49,4792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    47.8 mm
  • Výška úchopu
    44.5 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.880 in M10/M12 TPE černá

10558454

Cenové rozmezí
108,372 Kč - 46,7176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    47.8 mm
  • Výška úchopu
    44.5 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10/M12
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.630 in M8/M10 TPE černá

10558423

Cenové rozmezí
106,8772 Kč - 45,5612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    41.4 mm
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8/M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.380 in M10 x 1.5 polypropylen černá

10558775

Cenové rozmezí
51,9438 Kč - 22,6922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    32.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.470 in M8 x 1.25 polypropylen černá

10558881

Cenové rozmezí
86,6976 Kč - 36,6367 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    37.3 mm
  • Výška úchopu
    35.6 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel