Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,252 Kč - 280,9093 Kč | 55 Skladem |
|
M10
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
122,1541 Kč - 256,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Non Threaded
|
Lesklý
|
fenol
|
rychlonasazovací
|
||
82,6478 Kč - 153,6916 Kč | 683 Skladem |
|
M16
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
111,8352 Kč - 221,3966 Kč | 150 Skladem |
|
M5
|
Lesklý
|
fenol
|
rychlonasazovací
|
||
33,8991 Kč - 63,3546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
12.7 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
2,0359 Kč - 3,8074 Kč | 10000 Skladem |
|
6.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
77,2218 Kč - 139,6982 Kč | 690 Skladem |
|
M8
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
15,7433 Kč - 15,8578 Kč | 1495 Skladem |
|
7.9 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
2,0359 Kč - 3,8074 Kč | 3376 Skladem |
|
3.2 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
9,2173 Kč - 17,2367 Kč | 250 Skladem |
|
6.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
35,3076 Kč - 85,48 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
772,4403 Kč - 772,4403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
531,8707 Kč - 531,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
31,2079 Kč - 93,8885 Kč | 270 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
946,7733 Kč - 2 342,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
1 114,2109 Kč - 2 272,0912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
379,8771 Kč - 379,8771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
1 064,4802 Kč - 2 170,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
408,3045 Kč - 408,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
1 101,3908 Kč - 2 246,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku