Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270,7109 Kč - 328,3884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
1 114,1173 Kč - 2 271,1614 Kč | 4 Skladem |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
409,8111 Kč - 409,8111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
494,9602 Kč - 494,9602 Kč | 5 Skladem |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
33,8991 Kč - 63,3546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
12.7 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
77,2218 Kč - 139,6982 Kč | 690 Skladem |
|
M8
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
35,3076 Kč - 85,48 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
328,3884 Kč - 328,3884 Kč | 3 Skladem |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
918,4335 Kč - 1 114,1173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
358,5883 Kč - 358,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
772,4403 Kč - 772,4403 Kč | 10 Skladem |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
362,7448 Kč - 362,7448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
1 373,942 Kč - 3 398,5608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
829,4581 Kč - 829,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
|||
24,7376 Kč - 55,081 Kč | 44 Skladem |
|
15.9 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
79,1779 Kč - 143,5361 Kč | 77 Skladem |
|
M12
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
95,8826 Kč - 147,9934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
30,9708 Kč - 57,8389 Kč | 571 Skladem |
|
7.9 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
4,4176 Kč - 9,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku