Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,5182 Kč - 60,7149 Kč | 841 Skladem |
|
M10
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
482,8933 Kč - 482,8933 Kč | 10 Skladem |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
167,9061 Kč - 208,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M16
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
946,7733 Kč - 2 342,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
531,8707 Kč - 531,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
31,2079 Kč - 93,8885 Kč | 270 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
22,6599 Kč - 68,1888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
1 487,7199 Kč - 1 819,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
621,8547 Kč - 621,8547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
1 886,5772 Kč - 4 666,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
482,8933 Kč - 482,8933 Kč | 3 Skladem |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
1 133,4919 Kč - 2 826,7838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
|||
361,2109 Kč - 361,2109 Kč | 5 Skladem |
|
M4
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
630,2837 Kč - 630,2837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
9,2173 Kč - 17,2367 Kč | 233 Skladem |
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
60,5472 Kč - 108,9626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
425,3033 Kč - 425,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
10285251 | 2 605,7972 Kč - 6 446,1387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
|
408,3045 Kč - 408,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku