Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
829,4581 Kč - 829,4581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
2,8446 Kč - 5,3089 Kč 4400 Skladem
6.4 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
22,2554 Kč - 41,6746 Kč 375 Skladem
9.5 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
33,5182 Kč - 60,7149 Kč 841 Skladem
M10
Lesklý
fenol
Threaded
24,7376 Kč - 55,081 Kč 44 Skladem
15.9 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
79,1779 Kč - 143,5361 Kč 77 Skladem
M12
Lesklý
fenol
Threaded
95,8826 Kč - 147,9934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
435,9359 Kč - 435,9359 Kč 6 Skladem
M4
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
2,0359 Kč - 3,8074 Kč 3376 Skladem
3.2 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
531,8707 Kč - 531,8707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
772,4403 Kč - 772,4403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Leštěný
hliník
Threaded
2,0359 Kč - 3,8074 Kč 10000 Skladem
6.0 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
8,5061 Kč - 15,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
28,405 Kč - 110,6499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
197,4686 Kč - 245,3681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
621,8547 Kč - 621,8547 Kč 16 Skladem
M6
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
1 640,7363 Kč - 3 345,3816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
379,8771 Kč - 379,8771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Leštěný
hliník
Threaded
  • z/ze 9
rukojeť kulová 32.0 mm 6.0 mm hliník přírodní

10285459

Cenové rozmezí
829,4581 Kč - 829,4581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 20.0 mm 5.0 mm hliník přírodní

10640326


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 15.0 mm (DIA) 6.4 mm černá

10099155

Cenové rozmezí
5,3089 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    6.4 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 30.0 mm (DIA) 9.5 mm černá

10101940

Cenové rozmezí
41,6746 Kč - 22,2554 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    9.5 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm M10 fenol černá

10252253

Cenové rozmezí
60,7149 Kč - 33,5182 Kč

Skladové zásoby
841 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 36.0 mm (DIA) 15.9 mm černá

10102107

Cenové rozmezí
55,081 Kč - 24,7376 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    15.9 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M12 fenol černá

10252307

Cenové rozmezí
143,5361 Kč - 79,1779 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 40.0 mm M10 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333389

Cenové rozmezí
147,9934 Kč - 95,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    37.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 20.0 mm M4 ocel nerezavějící přírodní

10285145

Cenové rozmezí
435,9359 Kč - 435,9359 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 16.0 mm 5.0 mm hliník přírodní

10436097


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 12.0 mm (DIA) 3.2 mm černá

10099070

Cenové rozmezí
3,8074 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
3376 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    3.2 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm 8.0 mm hliník přírodní

10396438

Cenové rozmezí
531,8707 Kč - 531,8707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 32.0 mm M6 hliník přírodní

10285343

Cenové rozmezí
772,4403 Kč - 772,4403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 12.0 mm (DIA) 6.0 mm černá

10099100

Cenové rozmezí
3,8074 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm (DIA) 9.5 mm černá

10101568

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    9.5 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 20.0 mm M5 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333334

Cenové rozmezí
110,6499 Kč - 28,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 50.0 mm M14 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333419

Cenové rozmezí
245,3681 Kč - 197,4686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    46.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 25.0 mm M6 ocel nerezavějící přírodní

10285169

Cenové rozmezí
621,8547 Kč - 621,8547 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285237

Cenové rozmezí
3 345,3816 Kč - 1 640,7363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 20.0 mm M6 hliník přírodní

10285305

Cenové rozmezí
379,8771 Kč - 379,8771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099