Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 487,7199 Kč - 1 819,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
167,9061 Kč - 208,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M16
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
418,6621 Kč - 418,6621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
1 174,1544 Kč - 2 927,0583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
531,8707 Kč - 531,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
4,4176 Kč - 9,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
30,9708 Kč - 57,8389 Kč | 571 Skladem |
|
7.9 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
34,4124 Kč - 62,3269 Kč | 537 Skladem |
|
M8
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
23,9009 Kč - 72,149 Kč | 150 Skladem |
|
M4
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
379,8771 Kč - 379,8771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
482,8933 Kč - 482,8933 Kč | 3 Skladem |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
1 051,6746 Kč - 2 144,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
455,0047 Kč - 455,0047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
31,2079 Kč - 93,8885 Kč | 270 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
1 133,4919 Kč - 2 826,7838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
1 915,334 Kč - 4 737,8588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
946,7733 Kč - 2 342,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
1 101,3908 Kč - 2 246,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
408,3045 Kč - 408,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
1 345,6319 Kč - 3 328,2006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku