Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Produktová řada: SR6127
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,9775 Kč - 150,9775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel nerezavějící
|
||
| 81,0038 Kč - 91,2252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
| 109,9782 Kč - 124,9734 Kč | 7 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
ocel
|
||
| 253,8185 Kč - 259,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
||
| 10194249 | 68,6907 Kč - 77,3782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel
|
|
| 61,487 Kč - 69,9772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
| 71,7586 Kč - 80,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel
|
||
| 148,5093 Kč - 148,5093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
ocel nerezavějící
|
||
| 16,2454 Kč - 18,4626 Kč | 120 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
ocel
|
||
| 129,3355 Kč - 129,3355 Kč | 10 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
ocel
|
||
| 37,2737 Kč - 42,3774 Kč | 8 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
| 79,958 Kč - 90,0678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
ocel
|
||
| 149,7365 Kč - 152,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
ocel
|
||
| 8,6874 Kč - 14,1257 Kč | 11900 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
| 16,7334 Kč - 27,1918 Kč | 80 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
acetal (POM)
|
||
| 14,2095 Kč - 23,0782 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
acetal (POM)
|
||
| 33,4669 Kč - 38,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
ocel
|
||
| 16,5939 Kč - 26,9408 Kč | 1600 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
acetal (POM)
|
||
| 10,8628 Kč - 17,6537 Kč | 2400 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
acetal (POM)
|
||
| 11,8109 Kč - 19,2016 Kč | 13 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
acetal (POM)
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku