Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.
Produktová řada: SR1580
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Průměr středu | Výška úchopu | Výška náboje | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7153 Kč - 10,8118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
4,7681 Kč - 10,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,4737 Kč - 9,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,9096 Kč - 9,7959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,8606 Kč - 11,5374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.78 in
45.2 mm
|
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,4208 Kč - 8,1995 Kč | 460 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
3,7114 Kč - 10,2313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,821 Kč - 11,0294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
4,0681 Kč - 10,1587 Kč | 350 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
3,619 Kč - 9,1428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
3,8832 Kč - 9,7959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
3,7907 Kč - 8,6349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
4,8341 Kč - 11,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
10,8175 Kč - 31,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
28,5825 Kč - 74,7393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
11,0948 Kč - 35,483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
10,9099 Kč - 33,3787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
47,7079 Kč - 101,5874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
65,7107 Kč - 166,168 Kč | 400 Skladem |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
20,367 Kč - 58,9932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku