Menu Vyhledávání

Rukojeti na hlavu šroubu

Skladem

Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.

Produktová řada: SR1580

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Průměr středu Výška úchopu Výška náboje Koupit
3,4208 Kč - 8,1995 Kč 460 Skladem
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
3,619 Kč - 9,1428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
3,7114 Kč - 10,2313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
4,0681 Kč - 10,1587 Kč 350 Skladem
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
4,8606 Kč - 11,5374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
4,821 Kč - 11,0294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
3,4737 Kč - 9,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
4,7681 Kč - 10,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
4,8341 Kč - 11,3922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
4,7153 Kč - 10,8118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
3,9096 Kč - 9,7959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
10.7 mm
6.4 mm
2.0 mm
3,7907 Kč - 8,6349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
3,8832 Kč - 9,7959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
31,1053 Kč - 83,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
10,9099 Kč - 33,3787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
8,6513 Kč - 28,0817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
10,8175 Kč - 31,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
20,367 Kč - 58,9932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
36,5074 Kč - 103,0386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
7,8984 Kč - 25,4694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
  • z/ze 2
s křídlovým úchopem 38.1 mm M8 acetal (POM) černá

10559109

Cenové rozmezí
8,1995 Kč - 3,4208 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Výška náboje
    10.4 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    16 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.4 mm M5 acetal (POM) černá

10559017

Cenové rozmezí
9,1428 Kč - 3,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.4 mm M6 acetal (POM) černá

10559048

Cenové rozmezí
10,2313 Kč - 3,7114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.4 mm M8 acetal (POM) černá

10559079

Cenové rozmezí
10,1587 Kč - 4,0681 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
s křídlovým úchopem 45.2 mm M10 acetal (POM) černá

10558942

Cenové rozmezí
11,5374 Kč - 4,8606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška náboje
    12.7 mm
  • Průměr úchopu
    45.2 mm
  • Výška úchopu
    20.3 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 38.1 mm M6 acetal (POM) černá

10559055

Cenové rozmezí
11,0294 Kč - 4,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.8 mm
  • Výška náboje
    10.3 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    9.5 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 9.7 mm M3 acetal (POM) černá

10558959

Cenové rozmezí
9,7233 Kč - 3,4737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    8.1 mm
  • Výška náboje
    1.5 mm
  • Průměr úchopu
    9.7 mm
  • Výška úchopu
    5.8 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 38.1 mm M8 acetal (POM) černá

10559093

Cenové rozmezí
10,8843 Kč - 4,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.8 mm
  • Výška náboje
    10.3 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    9.5 mm
  • Barva úchopu
    Black
s křídlovým úchopem 38.1 mm M6 acetal (POM) černá

10559062

Cenové rozmezí
11,3922 Kč - 4,8341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška náboje
    10.4 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    16 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 38.1 mm M10 acetal (POM) černá

10558935

Cenové rozmezí
10,8118 Kč - 4,7153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.8 mm
  • Výška náboje
    10.3 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    9.5 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M5 acetal (POM) černá

10558997

Cenové rozmezí
9,7959 Kč - 3,9096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    10.7 mm
  • Výška náboje
    2.0 mm
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Výška úchopu
    6.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 19.1 mm M6 acetal (POM) černá

10559024

Cenové rozmezí
8,6349 Kč - 3,7907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    13.2 mm
  • Výška náboje
    3.6 mm
  • Průměr úchopu
    19.1 mm
  • Výška úchopu
    7.9 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 12.7 mm M4 acetal (POM) černá

10558973

Cenové rozmezí
9,7959 Kč - 3,8832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    10.7 mm
  • Výška náboje
    1.8 mm
  • Průměr úchopu
    12.7 mm
  • Výška úchopu
    6.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Prvek ovládací - se 3 rameny 50.8 mm M6 polypropylen černá

10558607

Cenové rozmezí
83,4468 Kč - 31,1053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.1 mm
  • Výška náboje
    12.4 mm
  • Průměr úchopu
    50.8 mm
  • Výška úchopu
    27.7 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 57.2 mm M8 polypropylen černá

10558652

Cenové rozmezí
33,3787 Kč - 10,9099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    25.1 mm
  • Výška náboje
    11.9 mm
  • Průměr úchopu
    57.2 mm
  • Výška úchopu
    24.9 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 35.1 mm M6 polypropylen černá

10558553

Cenové rozmezí
28,0817 Kč - 8,6513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    21.6 mm
  • Výška náboje
    17.8 mm
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvek ovládací - se 3 rameny 50.8 mm M8 polypropylen černá

10558683

Cenové rozmezí
31,7097 Kč - 10,8175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.1 mm
  • Výška náboje
    12.4 mm
  • Průměr úchopu
    50.8 mm
  • Výška úchopu
    27.7 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 44.5 mm M10 polypropylen černá

10558706

Cenové rozmezí
58,9932 Kč - 20,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    22.4 mm
  • Výška náboje
    19.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    31.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 60.5 mm M8 polypropylen černá

10558676

Cenové rozmezí
103,0386 Kč - 36,5074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    15.7 mm
  • Průměr úchopu
    60.5 mm
  • Výška úchopu
    31.2 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 35.1 mm M8 polypropylen černá

10558638

Cenové rozmezí
25,4694 Kč - 7,8984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    21.6 mm
  • Výška náboje
    17.8 mm
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Barva úchopu
    Black