Menu Vyhledávání

Rukojeti na hlavu šroubu

Skladem

Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.

Produktová řada: SR1580

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Průměr středu Výška úchopu Výška náboje Koupit
3,619 Kč - 9,1428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
3,7114 Kč - 10,2313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
4,821 Kč - 11,0294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
3,4737 Kč - 9,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
4,0681 Kč - 10,1587 Kč 350 Skladem
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
4,7681 Kč - 10,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
3,9096 Kč - 9,7959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
10.7 mm
6.4 mm
2.0 mm
65,7107 Kč - 166,168 Kč 400 Skladem
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
20,05 Kč - 57,8322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
51,0364 Kč - 127,7099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
28,5825 Kč - 74,7393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
11,0948 Kč - 35,483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
31,1053 Kč - 83,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
20,367 Kč - 58,9932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
30,6429 Kč - 81,9955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
10,8175 Kč - 31,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
8,6513 Kč - 28,0817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
36,5602 Kč - 103,0386 Kč 225 Skladem
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
29,0579 Kč - 76,1906 Kč 350 Skladem
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
36,4941 Kč - 103,0386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
  • z/ze 2
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.4 mm M5 acetal (POM) černá

10559017

Cenové rozmezí
9,1428 Kč - 3,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.4 mm M6 acetal (POM) černá

10559048

Cenové rozmezí
10,2313 Kč - 3,7114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 38.1 mm M6 acetal (POM) černá

10559055

Cenové rozmezí
11,0294 Kč - 4,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.8 mm
  • Výška náboje
    10.3 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    9.5 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 9.7 mm M3 acetal (POM) černá

10558959

Cenové rozmezí
9,7233 Kč - 3,4737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    8.1 mm
  • Výška náboje
    1.5 mm
  • Průměr úchopu
    9.7 mm
  • Výška úchopu
    5.8 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.4 mm M8 acetal (POM) černá

10559079

Cenové rozmezí
10,1587 Kč - 4,0681 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Výška náboje
    2.5 mm
  • Průměr úchopu
    25.4 mm
  • Výška úchopu
    9.7 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Kolečka utahovací - rýhovaná 38.1 mm M8 acetal (POM) černá

10559093

Cenové rozmezí
10,8843 Kč - 4,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.8 mm
  • Výška náboje
    10.3 mm
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    9.5 mm
  • Barva úchopu
    Black
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M5 acetal (POM) černá

10558997

Cenové rozmezí
9,7959 Kč - 3,9096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    10.7 mm
  • Výška náboje
    2.0 mm
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Výška úchopu
    6.4 mm
  • Provedení rukojeti
    úchop rýhovaný
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 35.1 mm M6 polypropylen černá

10558584

Cenové rozmezí
166,168 Kč - 65,7107 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    24.9 mm
  • Výška náboje
    4.3 mm
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    15.0 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 44.5 mm M8 polypropylen černá

10558645

Cenové rozmezí
57,8322 Kč - 20,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    22.4 mm
  • Výška náboje
    19.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    31.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 44.5 mm M6 polypropylen černá

10558546

Cenové rozmezí
127,7099 Kč - 51,0364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.1 mm
  • Výška náboje
    13.7 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    26.4 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 44.5 mm M6 polypropylen černá

10558560

Cenové rozmezí
74,7393 Kč - 28,5825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    22.4 mm
  • Výška náboje
    19.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    31.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 57.2 mm M6 polypropylen černá

10558577

Cenové rozmezí
35,483 Kč - 11,0948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    25.1 mm
  • Výška náboje
    11.9 mm
  • Průměr úchopu
    57.2 mm
  • Výška úchopu
    24.9 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvek ovládací - se 3 rameny 50.8 mm M6 polypropylen černá

10558607

Cenové rozmezí
83,4468 Kč - 31,1053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.1 mm
  • Výška náboje
    12.4 mm
  • Průměr úchopu
    50.8 mm
  • Výška úchopu
    27.7 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 44.5 mm M10 polypropylen černá

10558706

Cenové rozmezí
58,9932 Kč - 20,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    22.4 mm
  • Výška náboje
    19.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    31.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 44.5 mm M10 polypropylen černá

10558720

Cenové rozmezí
81,9955 Kč - 30,6429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    7.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    21.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvek ovládací - se 3 rameny 50.8 mm M8 polypropylen černá

10558683

Cenové rozmezí
31,7097 Kč - 10,8175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    19.1 mm
  • Výška náboje
    12.4 mm
  • Průměr úchopu
    50.8 mm
  • Výška úchopu
    27.7 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 35.1 mm M6 polypropylen černá

10558553

Cenové rozmezí
28,0817 Kč - 8,6513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    21.6 mm
  • Výška náboje
    17.8 mm
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 60.5 mm M6 polypropylen černá

10558591

Cenové rozmezí
103,0386 Kč - 36,5602 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    15.7 mm
  • Průměr úchopu
    60.5 mm
  • Výška úchopu
    31.2 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 44.5 mm M8 polypropylen černá

10558669

Cenové rozmezí
76,1906 Kč - 29,0579 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    7.1 mm
  • Průměr úchopu
    44.5 mm
  • Výška úchopu
    21.8 mm
  • Barva úchopu
    Black
Prvky ovládací - s úchopem ve tvaru hvězdy 60.5 mm M10 polypropylen černá

10558737

Cenové rozmezí
103,0386 Kč - 36,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    31.8 mm
  • Výška náboje
    15.7 mm
  • Průměr úchopu
    60.5 mm
  • Výška úchopu
    31.2 mm
  • Barva úchopu
    Black