Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.
Produktová řada: SR1580
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Průměr středu | Výška úchopu | Výška náboje | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,5074 Kč - 103,0386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
7,8984 Kč - 25,4694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
10,9099 Kč - 33,3787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
47,7079 Kč - 101,5874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
31,8449 Kč - 86,3493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
30,3656 Kč - 81,2699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
19,733 Kč - 56,7438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
40,0868 Kč - 102,313 Kč | 360 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
4,7153 Kč - 10,8118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,8832 Kč - 9,7959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
3,4208 Kč - 8,1995 Kč | 460 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
4,8606 Kč - 11,5374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.78 in
45.2 mm
|
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,8341 Kč - 11,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
3,7907 Kč - 8,6349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
31,3166 Kč - 84,1724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
10,9363 Kč - 33,5238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku