Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.
Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.
Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.
Produktová řada: SR1525
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení rukojeti | Průměr otvoru | Délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9589 Kč - 16,0968 Kč | 7850 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
||
| 10006986 | 18,801 Kč - 26,9859 Kč | 5115 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
|
| 22,0613 Kč - 31,7202 Kč | 5593 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
||
| 18,2696 Kč - 26,3546 Kč | 41 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
||
| 15,5693 Kč - 22,3304 Kč | 10250 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
||
| 34,5283 Kč - 76,381 Kč | 73 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 66,2846 Kč - 190,1635 Kč | 1475 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 85,7606 Kč - 123,0934 Kč | 1800 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 44,3669 Kč - 117,57 Kč | 1570 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 86,1628 Kč - 86,5938 Kč | 6 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10069080 | 26,9878 Kč - 68,0169 Kč | 1195 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 29,5731 Kč - 44,1084 Kč | 3200 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 21,4868 Kč - 36,6912 Kč | 48 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 144,8065 Kč - 208,312 Kč | 45 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 160,2178 Kč - 231,9838 Kč | 650 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 44,8265 Kč - 100,2106 Kč | 840 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 61,0853 Kč - 87,5856 Kč | 180 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 95,5562 Kč - 137,2965 Kč | 1690 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 70,1482 Kč - 71,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez tvarování pro prsty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 77,7835 Kč - 122,3043 Kč | 973 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku