Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací – kulaté

Skladem

Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.

Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.

Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.

Produktová řada: SR1525

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení rukojeti Průměr otvoru Délka Koupit
18,2696 Kč - 26,3546 Kč 41 Skladem
bez tvarování pro prsty
15,5693 Kč - 22,3304 Kč 10250 Skladem
bez tvarování pro prsty
10,9589 Kč - 16,0968 Kč 7850 Skladem
bez tvarování pro prsty
22,0613 Kč - 31,7202 Kč 5593 Skladem
bez tvarování pro prsty
10006986 18,801 Kč - 26,9859 Kč 5115 Skladem
bez tvarování pro prsty
44,8265 Kč - 100,2106 Kč 840 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
61,0853 Kč - 87,5856 Kč 180 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
95,5562 Kč - 137,2965 Kč 1690 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
77,7835 Kč - 122,3043 Kč 973 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
67,4623 Kč - 98,6325 Kč 444 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
46,6219 Kč - 67,1491 Kč 4097 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
20,625 Kč - 47,5803 Kč 353 Skladem
bez tvarování pro prsty
75.0 mm
10069080 26,9878 Kč - 68,0169 Kč 1195 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
44,3669 Kč - 117,57 Kč 1570 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
160,2178 Kč - 231,9838 Kč 650 Skladem
s tvarováním pro prsty
400.0 mm
86,1628 Kč - 86,5938 Kč 6 Skladem
bez tvarování pro prsty
17.0 mm
30.0 mm
29,5731 Kč - 44,1084 Kč 3200 Skladem
bez tvarování pro prsty
75.0 mm
65,1069 Kč - 66,0835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez tvarování pro prsty
12.0 mm
16.0 mm
80,7337 Kč - 115,9919 Kč 120 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
22,6215 Kč - 45,1343 Kč 480 Skladem
s tvarováním pro prsty
75.0 mm
  • z/ze 2
Rukojeti navlékací PVC černá

10006856

Cenové rozmezí
26,3546 Kč - 18,2696 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006788

Cenové rozmezí
22,3304 Kč - 15,5693 Kč

Skladové zásoby
10250 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006627

Cenové rozmezí
16,0968 Kč - 10,9589 Kč

Skladové zásoby
7850 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10007082

Cenové rozmezí
31,7202 Kč - 22,0613 Kč

Skladové zásoby
5593 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006986

Cenové rozmezí
26,9859 Kč - 18,801 Kč

Skladové zásoby
5115 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 105.0 mm 22.2 mm černá PVC

10068991

Cenové rozmezí
100,2106 Kč - 44,8265 Kč

Skladové zásoby
840 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá PVC

10161869

Cenové rozmezí
87,5856 Kč - 61,0853 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

10170540

Cenové rozmezí
137,2965 Kč - 95,5562 Kč

Skladové zásoby
1690 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 105.0 mm 19.1 mm černá PVC

10069103

Cenové rozmezí
122,3043 Kč - 77,7835 Kč

Skladové zásoby
973 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

10161883

Cenové rozmezí
98,6325 Kč - 67,4623 Kč

Skladové zásoby
444 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

10068830

Cenové rozmezí
67,1491 Kč - 46,6219 Kč

Skladové zásoby
4097 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 75.0 mm 22.2 mm černá PVC

10068861

Cenové rozmezí
47,5803 Kč - 20,625 Kč

Skladové zásoby
353 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá PVC

10069080

Cenové rozmezí
68,0169 Kč - 26,9878 Kč

Skladové zásoby
1195 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 105.0 mm 25.4 mm černá PVC

10069110

Cenové rozmezí
117,57 Kč - 44,3669 Kč

Skladové zásoby
1570 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 400.0 mm 15.9 mm černá PVC

10316276

Cenové rozmezí
231,9838 Kč - 160,2178 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Délka
    400.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 30.0 mm 17.0 mm černá polyamid

10222553

Cenové rozmezí
86,5938 Kč - 86,1628 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru
    17.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 75.0 mm 19.1 mm černá PVC

10068854

Cenové rozmezí
44,1084 Kč - 29,5731 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 12.5 mm 12.0 mm černá polyamid

10222539

Cenové rozmezí
66,0835 Kč - 65,1069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    15.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 110.0 mm 22.2 mm černá PVC

10161876

Cenové rozmezí
115,9919 Kč - 80,7337 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 75.0 mm 19.1 mm černá PVC

10104262

Cenové rozmezí
45,1343 Kč - 22,6215 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090