Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací – ploché

Skladem

Ploché návleky rukojetí jsou ideální jako povrch plochých rukojetí nebo zakončení tyčových materiálů. Pružný materiál má výborné izolační vlastnosti a umožňuje navlečení na mírně větší rozměr, aniž by došlo k roztržení nebo prasknutí návleku.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Vnitřní výška Vnitřní délka Koupit
19,3324 Kč - 27,8538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
36,8838 Kč - 95,4763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
36,2375 Kč - 77,8802 Kč 70 Skladem
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
26,3558 Kč - 37,9537 Kč 200 Skladem
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
17,5083 Kč - 30,7733 Kč 1600 Skladem
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
20,7256 Kč - 44,424 Kč 1310 Skladem
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
34,0543 Kč - 73,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
40,3022 Kč - 58,0748 Kč 3680 Skladem
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
28,7831 Kč - 41,4256 Kč 20810 Skladem
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
27,3756 Kč - 39,374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
23,9429 Kč - 34,4819 Kč 1487 Skladem
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
10,7434 Kč - 15,939 Kč 8200 Skladem
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
Rukojeti navlékací 60.0 mm 29.7 mm černá PVC měkčené

10024133

Cenové rozmezí
27,8538 Kč - 19,3324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    29.7 mm
  • Vnitřní délka
    60.0 mm
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC měkčené

10168370

Cenové rozmezí
95,4763 Kč - 36,8838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    6.4 mm
  • Vnitřní šířka
    25.4 mm
  • Vnitřní délka
    110.0 mm
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC měkčené

10168363

Cenové rozmezí
77,8802 Kč - 36,2375 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    3.2 mm
  • Vnitřní šířka
    25.4 mm
  • Vnitřní délka
    110.0 mm
Rukojeti navlékací 100.0 mm 25.0 mm černá PVC měkčené

10024096

Cenové rozmezí
37,9537 Kč - 26,3558 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    25.0 mm
  • Vnitřní délka
    100.0 mm
Rukojeti navlékací 60.0 mm 17.5 mm černá PVC měkčené

10024140

Cenové rozmezí
30,7733 Kč - 17,5083 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    17.5 mm
  • Vnitřní délka
    60.0 mm
Rukojeti navlékací 110.0 mm 12.7 mm černá PVC měkčené

10168349

Cenové rozmezí
44,424 Kč - 20,7256 Kč

Skladové zásoby
1310 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    3.2 mm
  • Vnitřní šířka
    12.7 mm
  • Vnitřní délka
    110.0 mm
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá PVC měkčené

10168356

Cenové rozmezí
73,3826 Kč - 34,0543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    3.2 mm
  • Vnitřní šířka
    19.1 mm
  • Vnitřní délka
    110.0 mm
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.0 mm černá PVC měkčené

10024102

Cenové rozmezí
58,0748 Kč - 40,3022 Kč

Skladové zásoby
3680 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    25.0 mm
  • Vnitřní délka
    110.0 mm
Rukojeti navlékací 110.0 mm 30.0 mm černá PVC měkčené

10024126

Cenové rozmezí
41,4256 Kč - 28,7831 Kč

Skladové zásoby
20810 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    30.0 mm
  • Vnitřní délka
    110.0 mm
Rukojeti navlékací 100.0 mm 19.0 mm černá PVC měkčené

10024089

Cenové rozmezí
39,374 Kč - 27,3756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    19.0 mm
  • Vnitřní délka
    100.0 mm
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.0 mm černá PVC měkčené

10024119

Cenové rozmezí
34,4819 Kč - 23,9429 Kč

Skladové zásoby
1487 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    19.0 mm
  • Vnitřní délka
    110.0 mm
Rukojeti navlékací 25.0 mm 19.5 mm černá PVC

10112540

Cenové rozmezí
15,939 Kč - 10,7434 Kč

Skladové zásoby
8200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Provedení rukojeti
    rukojeť s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Plochý
  • Průměr otvoru
    19.5 mm