Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Produktová řada: SR6540
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0632 Kč - 53,2615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
vnějším závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 21,4724 Kč - 41,8201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 64,4318 Kč - 126,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyamid 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 21,4724 Kč - 41,8201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 271,602 Kč - 301,448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
vnějším závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 181,0153 Kč - 200,9654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnějším závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 42,9593 Kč - 83,6403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnějším závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 25,0632 Kč - 43,0826 Kč | 1000 Skladem |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 158,523 Kč - 175,9883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnějším závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 129,4813 Kč - 143,7149 Kč | 5 Skladem |
M6
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10261026 | 37,602 Kč - 82,0622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 144,8065 Kč - 160,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 175,5861 Kč - 194,8899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 173,3599 Kč - 192,4481 Kč | 3 Skladem |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 284,1982 Kč - 315,4519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 170,674 Kč - 189,3889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 209,5543 Kč - 232,6355 Kč | 2 Skladem |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 153,4673 Kč - 153,4673 Kč | 2 Skladem |
M6
|
Threaded Blind Hole
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 286,9129 Kč - 318,4967 Kč | 6 Skladem |
M12
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 218,3301 Kč - 242,3735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku