Náhradní/alternativní krytka na přítlačné šrouby rychloupínačů. Slouží pro bezpečné a spolehlivé upnutí. Toto příslušenství navíc slouží také jako ochrana proti poškození upínaného dílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6759 Kč - 30,2596 Kč | 4 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 39,9511 Kč - 45,3755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,0904 Kč - 37,8314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,4508 Kč - 33,2716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku