Menu Vyhledávání

Rychloupínače – přítlačné šrouby s kloubovou základnou

Skladem

Náhradní případně alternativní upínací šroub k rychloupínačům je ideální pro upnutí velké plochy a nebo povrchu, který není vodorovný. Díky větší ploše hlavy se upínací síla rovnoměrně rozloží.

Produktová řada: SR5457

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Koupit
130,5487 Kč - 148,7045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
37.6 mm
358,3746 Kč - 431,2767 Kč 25 Skladem
M8
49.8 mm
110,2176 Kč - 125,5845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
24.3 mm
Šrouby upínací - k rychloupínačům 50.0 mm 37.6 mm M6 ocel

10390450

Cenové rozmezí
148,7045 Kč - 130,5487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Délka závitu
    37.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Tvar špičky
    Plochý
Šrouby upínací - k rychloupínačům 65.0 mm 49.8 mm M8 ocel

10390467

Cenové rozmezí
431,2767 Kč - 358,3746 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Délka závitu
    49.8 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Tvar špičky
    Plochý
Šrouby upínací - k rychloupínačům 40.0 mm 24.3 mm M5 ocel

10390443

Cenové rozmezí
125,5845 Kč - 110,2176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Délka závitu
    24.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Tvar špičky
    Plochý