Menu Vyhledávání

Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN ocel

Nové objednací číslo:

10349977

Staré objednací číslo:

1472821

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 081,8778 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 081,88 Kč

1 x 1 081,8778 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 153.0 mm
Přídržná síla 600.0 kg
Způsob montáže s přírubou
Pohyb rukojeti Táhnout/tlačit
Uzamykatelná vložka Locking
Materiál základny ocel
Pohyb rukojeti 180
Typ rukojeti rukojeti rovné
Barva rukojeti červená
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás