Menu Vyhledávání

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnějším závitem

Skladem

Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 209
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr těla Způsob montáže Celková výška Koupit
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 X 1.25
27.0 mm
uchycení šroubem
78.5 mm
503,7464 Kč - 503,7464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
uchycení šroubem
70.0 mm
172,0896 Kč - 204,1899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
15.0 mm
vnější závit
37.0 mm
903,1042 Kč - 903,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
18.0 mm
uchycení šroubem
42.0 mm
194,7494 Kč - 231,2283 Kč 2 Skladem
M10
18.5 mm
čep s vnějším závitem
45.0 mm
903,1042 Kč - 903,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 X 1.0
18.0 mm
uchycení šroubem
42.0 mm
996,9509 Kč - 996,9509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
27.0 mm
uchycení šroubem
53.5 mm
169,97 Kč - 201,7357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
15.0 mm
vnější závit
37.0 mm
974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
977,0102 Kč - 2 174,1299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
644,8513 Kč - 726,3572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
903,1042 Kč - 903,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 X 1.0
18.0 mm
uchycení šroubem
52.0 mm
988,2913 Kč - 2 198,6443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
668,4176 Kč - 1 487,7238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
19.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
798,6177 Kč - 1 777,3013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
uchycení šroubem
82.0 mm
905,5584 Kč - 2 174,1299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
642,7875 Kč - 1 431,034 Kč 31 Skladem
M6
19.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
780,1831 Kč - 1 735,9332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
uchycení šroubem
82.0 mm
996,9509 Kč - 996,9509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
27.0 mm
uchycení šroubem
58.5 mm
545,1158 Kč - 545,1158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
21.0 mm
uchycení šroubem
84.5 mm
  • z/ze 11
Páky upínací čep s vnějším závitem M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Cenové rozmezí
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    78.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M8 50.0 mm černá

10190722

Cenové rozmezí
503,7464 Kč - 503,7464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Celková výška
    70.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M8 30.0 mm černá

10279274

Cenové rozmezí
204,1899 Kč - 172,0896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Cenové rozmezí
903,1042 Kč - 903,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Upínací páka 92.0 mm čep s vnějším závitem M10 20.0 mm černá

10279311

Cenové rozmezí
231,2283 Kč - 194,7494 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Cenové rozmezí
903,1042 Kč - 903,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Cenové rozmezí
996,9509 Kč - 996,9509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    53.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M8 15.0 mm černá

10279250

Cenové rozmezí
201,7357 Kč - 169,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
Páky upínací šroub M10 35.0 mm černá

10195338

Cenové rozmezí
2 168,1648 Kč - 974,0632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M8 40.0 mm černá

10195420

Cenové rozmezí
2 174,1299 Kč - 977,0102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M5 30.0 mm černá

10195499

Cenové rozmezí
726,3572 Kč - 644,8513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    16.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Cenové rozmezí
903,1042 Kč - 903,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    52.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Páky upínací šroub M8 50.0 mm černá

10195437

Cenové rozmezí
2 198,6443 Kč - 988,2913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M5 50.0 mm černá

10195529

Cenové rozmezí
1 487,7238 Kč - 668,4176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Páky upínací šroub M6 60.0 mm černá

10195680

Cenové rozmezí
1 777,3013 Kč - 798,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Páky upínací šroub M10 40.0 mm černá

10195345

Cenové rozmezí
2 174,1299 Kč - 905,5584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M6 25.0 mm černá

10195567

Cenové rozmezí
1 431,034 Kč - 642,7875 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Páky upínací šroub M6 35.0 mm černá

10195659

Cenové rozmezí
1 735,9332 Kč - 780,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Cenové rozmezí
996,9509 Kč - 996,9509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    58.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Páky upínací vnější závit M6 50.0 mm černá

10636220

Cenové rozmezí
545,1158 Kč - 545,1158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    21.0 mm
  • Celková výška
    84.5 mm