Menu Vyhledávání

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnějším závitem

Skladem

Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 209
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr těla Způsob montáže Celková výška Koupit
169,97 Kč - 201,7357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
15.0 mm
vnější závit
37.0 mm
960,6169 Kč - 1 082,0562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
19.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
789,4004 Kč - 1 756,6172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
uchycení šroubem
82.0 mm
988,2913 Kč - 2 198,6443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
644,8513 Kč - 726,3572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
771,9697 Kč - 1 718,3133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
uchycení šroubem
82.0 mm
916,449 Kč - 1 047,6673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
26.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
905,5584 Kč - 2 174,1299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
200,9268 Kč - 238,619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.5 mm
čep s vnějším závitem
45.0 mm
184,5141 Kč - 184,5141 Kč 680 Skladem
M6
12.0 mm
vnější závit
28.0 mm
996,9509 Kč - 996,9509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 X 1.25
27.0 mm
uchycení šroubem
58.5 mm
964,6414 Kč - 964,6414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 X 1.0
18.0 mm
uchycení šroubem
62.0 mm
200,9268 Kč - 238,619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.5 mm
čep s vnějším závitem
45.0 mm
904,3535 Kč - 2 158,1091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
184,5141 Kč - 184,5141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
vnější závit
28.0 mm
903,1042 Kč - 903,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 X 1.0
18.0 mm
uchycení šroubem
52.0 mm
974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
uchycení šroubem
101.0 mm
641,7834 Kč - 1 428,7358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
19.0 mm
uchycení šroubem
63.0 mm
996,9509 Kč - 996,9509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
27.0 mm
uchycení šroubem
58.5 mm
  • z/ze 11
Upínací páka čep s vnějším závitem M8 15.0 mm černá

10279250

Cenové rozmezí
201,7357 Kč - 169,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
Páky upínací šroub M8 20.0 mm černá

10195383

Cenové rozmezí
1 082,0562 Kč - 960,6169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M6 16.0 mm černá

10195543

Cenové rozmezí
1 423,3732 Kč - 639,7337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Páky upínací šroub M6 50.0 mm černá

10195673

Cenové rozmezí
1 756,6172 Kč - 789,4004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Páky upínací šroub M8 50.0 mm černá

10195437

Cenové rozmezí
2 198,6443 Kč - 988,2913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M5 30.0 mm černá

10195499

Cenové rozmezí
726,3572 Kč - 644,8513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    16.0 mm
Páky upínací šroub M6 30.0 mm černá

10195642

Cenové rozmezí
1 718,3133 Kč - 771,9697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Páky upínací 116.0 mm šroub M10 45.0 mm černá

10195352

Cenové rozmezí
1 047,6673 Kč - 916,449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    26.0 mm
Páky upínací šroub M10 40.0 mm černá

10195345

Cenové rozmezí
2 174,1299 Kč - 905,5584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M10 40.0 mm černá

10279335

Cenové rozmezí
238,619 Kč - 200,9268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M6 20.0 mm černá

10279229

Cenové rozmezí
184,5141 Kč - 184,5141 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    12.0 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Cenové rozmezí
996,9509 Kč - 996,9509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    58.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Cenové rozmezí
964,6414 Kč - 964,6414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M10 30.0 mm černá

10279328

Cenové rozmezí
238,619 Kč - 200,9268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Páky upínací šroub M10 30.0 mm černá

10195321

Cenové rozmezí
2 158,1091 Kč - 904,3535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M6 10.0 mm černá

10279212

Cenové rozmezí
184,5141 Kč - 184,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    12.0 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Cenové rozmezí
903,1042 Kč - 903,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    52.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Páky upínací šroub M8 35.0 mm černá

10195413

Cenové rozmezí
2 168,1648 Kč - 974,0632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M5 20.0 mm černá

10195475

Cenové rozmezí
1 428,7358 Kč - 641,7834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Cenové rozmezí
996,9509 Kč - 996,9509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    uchycení šroubem
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    58.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm