Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169,97 Kč - 201,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
960,6169 Kč - 1 082,0562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
789,4004 Kč - 1 756,6172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
988,2913 Kč - 2 198,6443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
644,8513 Kč - 726,3572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
771,9697 Kč - 1 718,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
916,449 Kč - 1 047,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
905,5584 Kč - 2 174,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
200,9268 Kč - 238,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
184,5141 Kč - 184,5141 Kč | 680 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnější závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
200,9268 Kč - 238,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
904,3535 Kč - 2 158,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
184,5141 Kč - 184,5141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnější závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
641,7834 Kč - 1 428,7358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku