Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
378,2163 Kč - 378,2163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
385,2035 Kč - 385,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
388,6904 Kč - 388,6904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
435,8569 Kč - 435,8569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
240,2039 Kč - 240,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
429,7415 Kč - 429,7415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
418,3956 Kč - 418,3956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
170,1233 Kč - 201,7357 Kč | 83 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10279342 | 227,9234 Kč - 270,5937 Kč | 4 Skladem |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | 11 Skladem |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
902,3542 Kč - 2 154,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku