Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451,7194 Kč - 451,7194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 902,3542 Kč - 2 154,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 642,7875 Kč - 1 431,034 Kč | 31 Skladem |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 780,1831 Kč - 1 735,9332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 916,449 Kč - 1 047,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 542,7772 Kč - 542,7772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 545,1158 Kč - 545,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 171,6712 Kč - 204,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 186,9544 Kč - 186,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Uchycení šroubem
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 108,9544 Kč - 108,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 669,0737 Kč - 669,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnitřní závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 197,4288 Kč - 197,4288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 141,7227 Kč - 141,7227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 472,5491 Kč - 472,5491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 190,0559 Kč - 190,0559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku