Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
905,5584 Kč - 2 174,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
648,937 Kč - 1 444,8234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
200,9268 Kč - 238,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
184,5141 Kč - 184,5141 Kč | 680 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnější závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
960,6169 Kč - 1 082,0562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
768,888 Kč - 866,0953 Kč | 54 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
996,4768 Kč - 2 217,7963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
771,9697 Kč - 1 718,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
780,1831 Kč - 1 735,9332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
169,97 Kč - 201,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
503,7464 Kč - 503,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
969,9237 Kč - 2 158,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
194,7494 Kč - 231,2283 Kč | 2 Skladem |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
655,1005 Kč - 1 458,6128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku