Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184,5141 Kč - 184,5141 Kč | 680 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnější závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
641,7834 Kč - 1 428,7358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
655,1005 Kč - 1 458,6128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
668,4176 Kč - 1 487,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
764,7883 Kč - 861,4657 Kč | 2 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
488,9513 Kč - 488,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
uchycení šroubem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
542,7772 Kč - 542,7772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
uchycení šroubem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
771,9697 Kč - 1 718,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
768,888 Kč - 1 710,6526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
170,1233 Kč - 201,7357 Kč | 83 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10279342 | 227,9234 Kč - 270,5937 Kč | 4 Skladem |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | 11 Skladem |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
10190678 | 438,1235 Kč - 438,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
186,9544 Kč - 186,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnější závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
385,2035 Kč - 385,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku