Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388,6904 Kč - 388,6904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
429,7415 Kč - 429,7415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
435,8569 Kč - 435,8569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
418,3956 Kč - 418,3956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
457,69 Kč - 457,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
378,2163 Kč - 378,2163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
240,2039 Kč - 240,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
305,564 Kč - 305,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
vnější závit
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
849,2365 Kč - 849,2365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
123,7001 Kč - 123,7001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
767,7784 Kč - 767,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
133,5306 Kč - 133,5306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.965 in
24.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
798,3422 Kč - 798,3422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
vnitřní závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
130,2539 Kč - 130,2539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
293,276 Kč - 293,276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnější závit
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku