Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
472,5491 Kč - 472,5491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
vnější závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
780,881 Kč - 780,881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnější závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
95,8471 Kč - 95,8471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
125,3386 Kč - 125,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
227,7394 Kč - 227,7394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
vnější závit
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
303,9256 Kč - 303,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnější závit
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
149,9148 Kč - 149,9148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnější závit
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
798,3422 Kč - 798,3422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
vnitřní závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
141,7227 Kč - 141,7227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnější závit
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
669,0737 Kč - 669,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnitřní závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
197,4288 Kč - 197,4288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnější závit
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
190,0559 Kč - 190,0559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnější závit
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
108,9544 Kč - 108,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
669,0737 Kč - 669,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnitřní závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
205,6208 Kč - 205,6208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnější závit
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
126,1577 Kč - 126,1577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
vnější závit
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
223,6433 Kč - 223,6433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnější závit
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
123,7001 Kč - 123,7001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
328,5019 Kč - 328,5019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
vnější závit
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
226,9202 Kč - 226,9202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
vnější závit
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku