Rychloupínací páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418,0154 Kč - 418,0154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 879,9844 Kč - 991,2049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||
| 219,5473 Kč - 219,5473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 111,412 Kč - 111,412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blind Hole
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 140,9035 Kč - 140,9035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 235,9315 Kč - 235,9315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 142,5419 Kč - 142,5419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 134,3499 Kč - 134,3499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
| 358,9984 Kč - 358,9984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 438,4852 Kč - 438,4852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 588,7151 Kč - 588,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 591,3304 Kč - 591,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 365,9855 Kč - 365,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 615,7919 Kč - 615,7919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 360,7418 Kč - 360,7418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 352,883 Kč - 352,883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid; zinek tlakově litý
|
||
| 591,3304 Kč - 591,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 601,8177 Kč - 601,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
| 505,7414 Kč - 505,7414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid; zinek tlakově litý
|
||
| 427,998 Kč - 427,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku