Rychloupínací páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358,9984 Kč - 358,9984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
505,7414 Kč - 505,7414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid; zinek tlakově litý
|
||
293,4858 Kč - 293,4858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid; zinek tlakově litý
|
||
423,626 Kč - 423,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
436,7286 Kč - 436,7286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
438,4852 Kč - 438,4852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
360,7418 Kč - 360,7418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
365,9855 Kč - 365,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
423,626 Kč - 423,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
442,844 Kč - 442,844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
433,2416 Kč - 433,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
362,4853 Kč - 362,4853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnější závit
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku