Menu Vyhledávání

Spojovací šňůra (DIA) 2.0 m (L) černá pryž nitrilová NBR

Tato sada těsnění s kruhovým profilem je určena k výrobě o-kroužků a tím snížení potřeby velké zásoby různých o-kroužků. Sada obsahuje metr, řezací podložku, nádobu s lepidlem, vysouvací nůž a profil požadovaného průřezu a délky. Jsou odolné vůči většině olejů a chrání proti úniku kapalin a plynů, zároveň však odpuzují oleje a chemikálie. Černé provedení, vyrobeno z pryže NBR.
Nové objednací číslo:

10388334

Staré objednací číslo:

492233

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 94,6083 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

94,61 Kč

1 x 94,6083 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 8.0 mm
L 2.62 m
Typ kroužku O-kroužek
Typ O-Ring Cord
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž nitrilová NBR
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás