20267520
20267520
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 536,0478 Kč |
| 5 - 9 | 509,2826 Kč |
| 10 - 19 | 482,5174 Kč |
| 20 + | 455,752 Kč |
| Typ | Jaw stop small |
|---|---|
| Hmotnost (g) | 6.0 |
| d1 | M5 |
| h1 | 6.4 |
| h2 | 5.0 |
| l1 | 19.0 |
| w1 | 12.7 |
| Materiál | ocel |
| Pro použití s | Talongrip Clamps |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku