Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.
Produktová řada: SR1577
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Množství na platě | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,1562 Kč - 5,1562 Kč | 2824 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 10,9301 Kč - 10,9301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 6,3914 Kč - 6,3914 Kč | 3000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 18,7148 Kč - 18,7148 Kč | 70 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 4,9695 Kč - 4,9695 Kč | 1000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm