Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
4,5459 Kč - 6,6376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
3,6116 Kč - 7,9205 Kč 4300 Skladem
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
7,3627 Kč - 9,1336 Kč 10000 Skladem
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
6,5862 Kč - 6,8673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
2,4821 Kč - 2,8586 Kč 8500 Skladem
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
4,5041 Kč - 6,5818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
5,3128 Kč - 6,1216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
5,3965 Kč - 5,3965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.7 mm
3,5001 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
18.8 mm
2,6494 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 79000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
4,3367 Kč - 5,285 Kč 13112 Skladem
20.3 mm
3,4721 Kč - 4,2391 Kč 18488 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
4,3367 Kč - 5,285 Kč 35220 Skladem
20.3 mm
2,5658 Kč - 3,0957 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
3,5419 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
6,024 Kč - 7,4184 Kč 2000 Skladem
20.3 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové montáž zatlačením 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111550

Cenové rozmezí
6,6376 Kč - 4,5459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 44.0 mm 35.0 mm polyamid

10111727

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111673

Cenové rozmezí
9,1336 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111680

Cenové rozmezí
6,8673 Kč - 6,5862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 44.0 mm 35.0 mm polyamid

10111710

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 2,4821 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111703

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111697

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10107966

Cenové rozmezí
5,3965 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037614

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 4.8 mm 11.3 mm polyamid

10037676

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037621

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037683

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037249

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037195

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
79000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038130

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
13112 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037294

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
18488 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038154

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
35220 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037263

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm přírodní polyamid 6.6

10037317

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038147

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm