Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5518 Kč - 3,0957 Kč | 2000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 3,5419 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,5419 Kč - 4,2391 Kč | 4000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 6,024 Kč - 7,4184 Kč | 2000 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 3,9044 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 2,5518 Kč - 3,0957 Kč | 731 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 3,4721 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 2,5658 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,5279 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 6,0658 Kč - 7,4184 Kč | 405660 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,5239 Kč - 3,0957 Kč | 6100 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 3,4443 Kč - 4,2391 Kč | 96850 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,5001 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,5279 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 4,5319 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 2,51 Kč - 3,0957 Kč | 5150 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 6,4424 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 5,3601 Kč - 5,3601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 3,2248 Kč - 3,3574 Kč | 5000 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 4,5877 Kč - 5,5778 Kč | 1034 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku