Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,1694 Kč - 4,9502 Kč 12000 Skladem
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
2,1613 Kč - 3,5558 Kč 5200 Skladem
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč 56000 Skladem
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
3,9742 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
10,3887 Kč - 10,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
2,1613 Kč - 3,5558 Kč 5900 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
0,9607 Kč - 1,7291 Kč 100 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
6,7491 Kč - 8,3109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
4,1554 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
2,6216 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
7,6694 Kč - 7,6694 Kč 70 Skladem
8.0 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
2,4542 Kč - 2,9841 Kč 500 Skladem
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
5,1594 Kč - 6,3586 Kč 80 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
5,4383 Kč - 5,4383 Kč 9000 Skladem
6.4 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
6,4144 Kč - 7,7252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
5,2152 Kč - 6,3586 Kč 436500 Skladem
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
2,4176 Kč - 2,5703 Kč 700 Skladem
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
3,9742 Kč - 4,9502 Kč 3000 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
4,1554 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm polyamid

10019054

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019085

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019375

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
56000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm polyamid

10019092

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    6.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019405

Cenové rozmezí
10,3887 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019122

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm PA66

10019245

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 0,9607 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 9.5 mm PA66

10014721

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm polyamid

10161623

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    1.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm PA66

10019306

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.8 mm 8.0 mm PA66

10014738

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 7,6694 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm PA66

10019290

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018620

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm PA66

10019214

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 9.5 mm PA66

10014714

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm polyamid

10019108

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    6.1 mm
Průchodky kabelové 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm polyamid

10018651

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
436500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.4 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm polyamid

10019061

Cenové rozmezí
2,5703 Kč - 2,4176 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019115

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019030

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm