Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.
Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Celková délka | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,9806 Kč - 22,9806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
9,8727 Kč - 9,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
20,5263 Kč - 20,5263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
52,1386 Kč - 52,1386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
černá
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,8826 Kč - 9,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
černá
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,2173 Kč - 10,2631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
černá
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,1117 Kč - 7,8926 Kč | 3300 Skladem |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
černá
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
3,5389 Kč - 3,5389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
2,219 Kč - 2,219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
7,9902 Kč - 8,8687 Kč | 1500 Skladem |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
černá
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
9,7612 Kč - 10,8488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
černá
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku