Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – se zajištěním

Skladem

Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,253 Kč - 6,2332 Kč 57000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
2,6912 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
3.8 mm
3,7928 Kč - 4,4343 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
2,6912 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
25.4 mm
1,743 Kč - 2,8865 Kč 2222 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 4000 Skladem
11.3 mm
9.8 mm
3,6534 Kč - 4,4343 Kč 7000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
2,3287 Kč - 2,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3,2211 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 14000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
2,5658 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
25.4 mm
3,6255 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
8.4 mm
3,4721 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
3,8068 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.6 mm
2,3984 Kč - 3,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
17.5 mm
4,4065 Kč - 4,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
3,8626 Kč - 5,6057 Kč 199198 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
3,8068 Kč - 4,4343 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
2,6634 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
8.4 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
26.8 mm
  • z/ze 3
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014356

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
57000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 3.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014486

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014417

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014462

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014240

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
2222 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 9.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014493

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014318

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 2.8 mm PA66 přírodní

10246016

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 12.5 mm PA66 přírodní

10246023

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    12.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014325

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014349

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014295

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 10.5 mm 11.0 mm polyamid přírodní

10341667

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 mm
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014257

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014363

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 26.2 mm PA66 přírodní

10246030

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014370

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
199198 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014288

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014301

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 26.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014523

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid