20162108
20162108
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 110,2174 Kč |
5 - 9 | 2 799,1957 Kč |
10 - 19 | 2 643,8087 Kč |
20 + | 2 332,787 Kč |
l1 | 150.0 |
---|---|
Max. posun | 124.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Počet válečků | 18.0 |
Dyn. load C max. kN | 11.5 |
Static load C0 max. kN | 13.7 |
Hmotnost (kg) | 0.27 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku