20162245
20162245
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 231,90 Kč |
5 - 9 | 2 908,7348 Kč |
10 - 19 | 2 747,1522 Kč |
20 + | 2 423,987 Kč |
l1 | 150.0 |
---|---|
Max. posun | 108.0 |
w1 | 15.0 |
d1 | 5.3 |
d2 | 9.5 |
d3 | M6 |
h1 +0|-0.3 | 31.0 |
h2 | 14.0 |
h3 | 6.0 |
l2 | 50.0 |
l3 | 25.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 5.2 |
Počet válečků | 11.0 |
Dyn. load C max. kN | 28.3 |
Static load C0 max. kN | 29.0 |
Hmotnost (kg) | 0.87 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku